|
|
|
LV438592
NSX100F 16A 2P 36KA DC megszakító
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact NSX
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX100...250
|
Készülék rövid neve
|
NSX100F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
2P
|
Védett pólusok leírása
|
2t
|
Névleges áramerősség
|
16 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
500 V DC
|
Hálózat típusa
|
DC
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
5 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -500 V DC 2 sor pólus fázisonként, nem egymás mellé helyezve megfelel IEC 60947-2
10 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 18 kA 415 V AC
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
5 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -500 V DC megfelel IEC 60947-2
10 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus -277 V izzólámpa
20000 ciklus -277 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
For túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
For rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
16 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Rögzített
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 In
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
190 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Width (W)
|
70 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
EAC
Marine GL Bridge
|
Túlfeszültség kategória
|
II. osztály
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,282 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
15,871 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|