Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV438610 |
Schneider-Electric
 
LV438610 picture- web-product-data-sheet
LV438610
NSX100M 100A 2P 85KA DC megszakító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NSX
Termékválaszték ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Készülék rövid neve NSX100M
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 2P
Védett pólusok leírása 2t
Névleges áramerősség 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
500 V DC
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 8 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -250 V DC 1 s megfelel IEC 60947-2
85 kA Icu -500 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve megfelel IEC 60947-2
Performance level M 25 kA 415 V AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Vezérlő típusa Kapcsoló
Circuit breaker mounting mode Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 5 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -250 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -125 V DC megfelel IEC 60947-2
36 kA -500 V DC megfelel IEC 60947-2
10 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
18 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus -277 V izzólámpa
20000 ciklus -277 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozótüske 35 mm
Védelem típusa For túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
For rövidzár
Kioldó egység névleges értékek 100 A -40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Rögzített
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 1 In
[Im] magnetic protection pick-up range 800 A
Szivárgóáram-védelem Nincs
Width (W) 70 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok CCC
EAC
Marine GL Bridge
Túlfeszültség kategória II. osztály
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Relatív páratartalom 0…95 %
Üzemi magasság 0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
2500...3600 m csökkenéssel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 1,245 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 15,427 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 242
Garancia
Garancia 18 months