Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000 ciklus -440 V izzólámpa
10000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozótüske
|
35 mm
|
Védelem típusa
|
For túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
For rövidzár
|
Kioldó egység névleges értékek
|
250 A -40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Rögzített
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 In
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
850 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Width (W)
|
35 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|