|
|
|
LV454444
Tápegység AD MODULE 200/240 Vac
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Külső tápegység modul
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact Multistandard
PowerPact PowerPact R
PowerPact PowerPact R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlőegységek tartozékai
Kioldó egység tartozékai
|
Kiegészítő jellemzők
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...240 V AC 50/60 Hz tűréshatár: +25 % -8 %
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
170...264 V AC -47,5…63 Hz
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC +/- 0,01 bar
|
Túlfeszültségi kategória
|
IV megfelel IEC 62477-1
III megfelel 0
|
Betáplálás kimeneti áram
|
1 A
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
24 W
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: manuális reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 30...32 V, manuális reset
Zárlat ellen, védelmi technológia: manuális reset
Termikus, védelmi technológia: automatikus reset
|
Bekapcsolási túláram
|
20 A 2 oszlop sorba kötve
|
Hatásfok
|
85 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
4,2 W
|
Tartási idő
|
>= 20 ms 200...240 V AC
|
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés
|
1.5 A (200 ms)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 0,2...2 x 1 mm² AWG 24...AWG 17
Csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 0,2...1 x 5,26 mm² AWG 24...AWG 14
|
Rögzítés
|
35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Teszt neve
|
Elektrosztatikus kisülés megfelel EN/IEC 61000-4-2
Indukált eletromágneses mező megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Mágneses mező megfelel EN 61000-4-8
Elsődleges áramkör üzemszünete megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott elektromágneses mező megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Sugárzott emissziók megfelel EN 61000-6-3
Vezetett kibocsátások az erősáramú vezetéken megfelel EN 61000-6-3
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Mélység
|
67,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
0
IEC 62477-1
|
Jelölés
|
EAC
CE
UL
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel EN/IEC 61000-6-3
EMC megfelel EN/IEC 61000-6-4
Biztonság megfelel IEC 62477-1
Biztonság megfelel SELV
|
IP védettségi szint
|
IP50 megfelel EN/IEC 60529 (előlap)
IP2X megfelel EN/IEC 60529 (csatlakozó végpontok)
IP3x megfelel EN/IEC 60529 (tokozat)
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % tárolás során
0…95 % tranziens állapotban
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V bemenet és kimenet között
3000 V I/O és földkapcsok között
1500 V fázisok között
|
Kompatibilitási kód
|
CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,1 cm
|
1.csomag hossza
|
12,7 cm
|
1. csomag súlya
|
370,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,95 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
552
|
3.csomag magassága
|
105,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
226,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|