Schneider-Electric
 
LV480427 picture- web-product-data-sheet
LV480427
INFD63/DIN(000) 63A 3P alapkészülék oldalsó hajtáshoz, biztosítós szakaszolókapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INF63
Termékcsalád FuPact
Termék neve Fupact INF
Készülék rövid neve INFD63
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás Védelem
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3f
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH00
NH000
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb nélkül
Forgatófogantyú szerelési hely Oldalsó
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Lakatolási lehetőség Zárható
Szerelési mód Függőleges - függőleges
Szerelési támogatás DIN sín, közdarabokkal
Szerelőlapot rögzítő keret
Le névleges üzemi áram AC-22A: 63 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 63 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 63 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 63 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 63 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 63 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 63 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 63 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 63 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 50 A at 440 V DC (5...100 kHz)
AC-23B: 63 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 63 A at 230...240 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-3: 63 A at 230...240 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 63 A ( 40 °C ) függőleges
45 A ( 70 °C ) vízszintes
48 A ( 65 °C ) vízszintes
45 A ( 70 °C ) függőleges
51 A ( 60 °C ) vízszintes
48 A ( 65 °C ) függőleges
53 A ( 55 °C ) vízszintes
51 A ( 60 °C ) függőleges
56 A ( 50 °C ) vízszintes
53 A ( 55 °C ) függőleges
56 A ( 50 °C ) függőleges
58 A ( 45 °C ) vízszintes
61 A ( 40 °C ) vízszintes
58 A ( 45 °C ) függőleges
63 A ( 35 °C ) vízszintes
Ithe konvencionális zárt termikus áram 63 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 7,5 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
Maximális teljesítmény 30 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
30 kW -415 V AC 50/60 Hz
37 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
60 kW -660 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC
6 V AC 50/60 Hz
6 V AC 50/60 Hz AC-20B
6 V DC DC-20B
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség Icm 105 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 13 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 17 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 17 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 176 kA -415 V megfelel BS (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 50 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -415 V megfelel BS (gG biztosítóbetétekkel)
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Nem
Érintkezők működése Dupla-megszakítás
Környezet
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 0,46 kA esetén 30 s
0,56 kA esetén 20 s
1,44 kA esetén 3 s
2,5 kA esetén 1 év
Terv Vízszintes elrendezés
Csatlakozó Csavaros szorító csatlakozó
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 63 A 2,5…25 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás 63 A 2,5…25 mm² merev
Meghúzási nyomaték 2 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Magasság 100 mm
Szélesség 146,5 mm
Mélység 132,5 mm
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60364-4-41
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60269-1
Terméktanúsítványok CCC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
IK10 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,5 cm
1. csomag szélessége 19 cm
1.csomag hossza 21 cm
1. csomag súlya 1,525 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months