Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV480444 |
Schneider-Electric
 
LV480444 picture- web-product-data-sheet
LV480444
1 kapocstakaró fedél 160A short , biztosítós szakaszolókapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INF100...160
Termékcsalád FuPact
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Fupact Fupact INF szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve rövid kapocslemezek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1.csomag hossza 13 cm
1. csomag súlya 21 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months