|
|
|
LV480446
Biztosító kiolvadásjelző - 3P 50A , biztosítós szakaszolókapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INF40
INF63
|
Termékcsalád
|
FuPact
|
Készülék rövid neve
|
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Készülék alkalmazás
|
Kijelző
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact INF kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
16 A
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz
DC-12: 2 A -48 Veff DC
DC-12: 6 A -24 Veff DC
AC-15: B300: 2 A -660 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 3 A -440 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 4 A -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -1150 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -250 V AC 50/60 Hz
AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz
DC-12: 0,1 A -380/440 V DC
DC-12: 0,1 A -440 V DC
DC-12: 0,4 A -220/240 V DC
DC-12: 0,4 A -250 V DC
DC-12: 1,1 A -1150 V DC
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -24 Veff
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
29 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|