Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV480505 |
Schneider-Electric
 
LV480505 picture- web-product-data-sheet
LV480505
INFD250/DIN (0/1) 4P/4F
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INF200/250
Termékcsalád FuPact
Termék neve Fupact INF
Készülék rövid neve INFD250
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás Védelem
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4f
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH0
NH1
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Működtető tengely (kar nélkül)
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Szerelőlapot rögzítő keret
Le névleges üzemi áram AC-22A: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 250 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 250 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-22B: 250 A at 500 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23B: 250 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-23B: 250 A at 500 V DC (3 pólus sorbakötve)
AC-22A: 250 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
AC-23B: 250 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
DC-22B: 250 A at 125 V DC (1 s)
DC-23B: 250 A at 125 V DC (1 s)
DC-22B: 230 A at 75 V DC (5...100 kHz)
DC-23B: 230 A at 75 V DC (5...100 kHz)
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 200 A ( 60 °C ) függőleges
250 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W függőleges
177 A ( 70 °C ) vízszintes
177 A ( 70 °C ) függőleges
189 A ( 65 °C ) vízszintes
189 A ( 65 °C ) függőleges
200 A ( 60 °C ) vízszintes
211 A ( 55 °C ) vízszintes
211 A ( 55 °C ) függőleges
222 A ( 50 °C ) vízszintes
222 A ( 50 °C ) függőleges
231 A ( 45 °C ) vízszintes
232 A ( 45 °C ) függőleges
241 A ( 40 °C ) vízszintes
250 A ( 35 °C ) vízszintes
Ithe konvencionális zárt termikus áram 230 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 27 W (800 mm x 400 mm x 330 mm)
250 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 20 W (800 mm x 400 mm x 330 mm)
Maximális teljesítmény AC-23A: 140 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 145 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 170 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 250 kW -660 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 75 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
1000 V DC DC-20B
75 V DC
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 28 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icn 80 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 37,5 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 40,5 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Érintkező helyzetjelző Igen
Érintkezők működése Dupla-megszakítás
Környezet
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 8 kA esetén 1 év
1,46 kA esetén 30 s
1,79 kA esetén 20 s
4,62 kA esetén 3 s
Terv Vízszintes elrendezés
Csatlakozó Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók M10 250 A
Meghúzási nyomaték 30...44 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Magasság 193 mm
Szélesség 260 mm
Mélység 154 mm
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
IP védettségi szint IP20 olvadóbiztosító betét rekesze:
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,9 cm
1. csomag szélessége 14,9 cm
1.csomag hossza 21,9 cm
1. csomag súlya 4,962 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months