Schneider-Electric
 
LV480513 picture- web-product-data-sheet
LV480513
INFD800/DIN (3) 4P/3F
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INF200/250
Termékcsalád FuPact
Termék neve Fupact INF
Készülék rövid neve INFD800
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás Védelem
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3f
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH3
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa M?ködtet? tengely (kar nélkül)
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Szerelőlapot rögzítő keret
Le névleges üzemi áram AC-22A: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 800 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-23B: 800 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
AC-22A: 800 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
AC-23B: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
AC-23B: 800 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 720 A at 500 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-22B: 800 A at 125 V DC (1 s)
DC-23B: 720 A at 500 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23B: 800 A at 125 V DC (1 s)
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram 800 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 65 W függőleges
509 A ( 70 °C ) vízszintes
544 A ( 65 °C ) vízszintes
566 A ( 70 °C ) függőleges
577 A ( 60 °C ) vízszintes
605 A ( 65 °C ) függőleges
609 A ( 55 °C ) vízszintes
638 A ( 50 °C ) vízszintes
641 A ( 60 °C ) függőleges
667 A ( 45 °C ) vízszintes
676 A ( 55 °C ) függőleges
694 A ( 40 °C ) vízszintes
709 A ( 50 °C ) függőleges
720 A ( 35 °C ) vízszintes
741 A ( 45 °C ) függőleges
Ithe konvencionális zárt termikus áram 720 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 55 W (800 mm x 1000 mm x 330 mm)
800 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 65 W
Maximális teljesítmény AC-23A: 250 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 450 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 450 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 560 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 710 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
1000 V DC DC-20B
75 V DC
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 55 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 77 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 83 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Érintkező helyzetjelző Igen
Érintkez?k m?ködése Dupla-megszakítás
Környezet
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 20 kA esetén 1 év
4 kA esetén 30 s
5 kA esetén 20 s
11,6 kA esetén 3 s
Terv Vízszintes elrendezés
Csatlakozó Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók M12 800 A
Meghúzási nyomaték 50...75 N.m esetén teszt bemenet és reset bemenet
Magasság 306 mm
Szélesség 429 mm
Mélység 233 mm
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
IP védettségi szint IP20 olvadóbiztosító betét rekesze:
Szennyezettségi fok 3
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő