Vezérlő típusa
|
Működtető tengely (kar nélkül)
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési támogatás
|
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 800 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
DC-23B: 800 A at 250 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
AC-22A: 800 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
AC-23B: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to NEMA 1
AC-23B: 800 A at 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 800 A at 660 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 720 A at 500 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-22B: 800 A at 125 V DC (1 s)
DC-23B: 720 A at 500 V DC (3 pólus sorbakötve)
DC-23B: 800 A at 125 V DC (1 s)
DC-22B: 720 A at 75 V DC (5...100 kHz)
DC-23B: 720 A at 75 V DC (5...100 kHz)
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
800 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 65 W függőleges
509 A ( 70 °C ) vízszintes
544 A ( 65 °C ) vízszintes
566 A ( 70 °C ) függőleges
577 A ( 60 °C ) vízszintes
605 A ( 65 °C ) függőleges
609 A ( 55 °C ) vízszintes
638 A ( 50 °C ) vízszintes
641 A ( 60 °C ) függőleges
667 A ( 45 °C ) vízszintes
676 A ( 55 °C ) függőleges
694 A ( 40 °C ) vízszintes
709 A ( 50 °C ) függőleges
720 A ( 35 °C ) vízszintes
741 A ( 45 °C ) függőleges
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
720 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 55 W (800 mm x 1000 mm x 330 mm)
800 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 65 W
|
Maximális teljesítmény
|
AC-23A: 250 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 450 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 450 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 560 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 710 kW -660 V AC 50/60 Hz
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
1000 V DC DC-20B
75 V DC
|
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
|
Icm 220 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 100 kA -500 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 176 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -415 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icn 80 kA -6 V megfelel DIN (gG biztosítóbetétekkel)
Icm 55 kA -6 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 77 kA -415 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
Icm 83 kA -500 V (kihajtható billentyűzet nélkül)
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Érintkezők működése
|
Dupla-megszakítás
|