Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV480538 |
Schneider-Electric
 
LV480538 picture- web-product-data-sheet
LV480538
INFD630/800 - közvetlen rotációs hajtás készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartománykompatibilitás Fupact INFB630 kikapcsolási figyelmeztetés
Fupact INFB800 kikapcsolási figyelmeztetés
Fupact INFD630 kikapcsolási figyelmeztetés
Fupact INFD800 kikapcsolási figyelmeztetés
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus Közvetlenül
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat 3 lakat
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,6 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 30,2 cm
1. csomag súlya 952 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months