|
|
|
LV480559
Kiolvadásjelző 4P
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INF200/250
|
Termékcsalád
|
FuPact
|
Készülék rövid neve
|
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Készülék alkalmazás
|
Kijelző
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact Fupact INF kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Jelérzékelők összeállítása
|
4 NC
4 NO
|
Kiegészítő jellemzők
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
16 A
|
Le névleges üzemi áram
|
DC-12: 0,55 A -250 V DC
DC-12: 0,1 A -380/440 V DC
DC-12: 0,1 A -440 V DC
DC-12: 0,55 A -220/240 V DC
AC-15: B300: 2 A -660 V AC
AC-15: B300: 4 A -380/440 V AC
AC-15: B300: 6 A -1150 V AC
AC-15: B300: 6 A -220/240 V AC
AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC
AC-15: B300: 6 A -250 V AC
AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC
DC-12: 10 A -24 Veff DC
DC-12: 2 A -1150 V DC
DC-12: 4 A -48 Veff DC
DC-14: 0,27 A -250 V DC
DC-14: 0,55 A -1150 V DC
DC-14: 0,8 A -48 Veff DC
DC-14: 2 A -24 Veff DC
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -24 Veff
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,4 cm
|
1.csomag hossza
|
44,9 cm
|
1. csomag súlya
|
203 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|