Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV480560 |
Schneider-Electric
 
LV480560 picture- web-product-data-sheet
LV480560
Kiolvadásfigyelő 100 TO 260 VAC - 3P/4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét felügyelet
Elektromos áramkör típusa Beépített szakértői modulok teljesítménye
Készülék alkalmazás Egyes fogadás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Villamos tartozék
Pólusok megnevezése 3P
4P
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Fupact Fupact INF kikapcsolási figyelmeztetés
Fupact FuPacT GS kikapcsolási figyelmeztetés
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...260 V AC 50/60 Hz
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 9,7 cm
1.csomag hossza 11,7 cm
1. csomag súlya 182 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months