Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV480754 |
Schneider-Electric
 
LV480754 picture- web-product-data-sheet
LV480754
Oldalsó takarólemez x2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve túlfeszültség-levezető áramkör
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT ISFT160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,1 cm
1. csomag szélessége 1,5 cm
1.csomag hossza 21,0 cm
1. csomag súlya 200,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 15,387 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months