|
|
|
LV480819
ISFT160 csatlakozás takaró
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ISFT250
|
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
tesztkábel
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,8 cm
|
1. csomag súlya
|
34,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,5 kg