|
|
|
LV480826
ISFT400 CU/AL nyomó csatlakozó 120/240mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lefúvató toló
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT630 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Vezető anyaga
|
Réz
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel kivezetés120…240 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
553,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,595 kg
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
Megfelelő