|
|
|
LV480828
ISFT630 fedlap biztosító-állapotfigyelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét felügyelet
|
Elektromos áramkör típusa
|
Beépített szakértői modulok teljesítménye
|
Készülék alkalmazás
|
Egyes fogadás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Villamos tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT iSO kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Vezérlő típusa
|
Kilincs zárral
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400/690 V AC 50/60 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
5 A (AC-15: B300) -200...240 V AC
5 A (AC-15: B300) -250 V AC
5 A (DC-14) -24 Veff DC
|
Iq névleges feltételes rövidzárlati áram
|
2 kA
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
3 VA
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA 24 V
|
Szabványok
|
EN 61000-4-5
EN 55022-11 1. csoport
ENV 50204
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4
EN 61000-4-2/3/4/5/6/8
EN 61000-4-6
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
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
14,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,5 cm
|
1.csomag hossza
|
33,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,089 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|