|
|
|
LV480832
ISFT250-630 függőleges tartó
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
túlfeszültség-levezető áramkör
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT400 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT ISFT630
FuPacT Fupact ISFT iSO
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
76,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,1 kg