|
|
|
LV480833
ISFT250-630 N0+NC váltó segédérintkező
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 15, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
FuPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék alkalmazás
|
Távoli kijelzés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Fupact ISFT400 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact ISFT630 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact iSO kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Szabvány
|
Contact function
|
Changeover contact
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NO/NC
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
2 A
|
Kiegészítő jellemzők
Output contact breaking capacity
|
AC-12: 2 A -24 Veff
AC-12: 2 A -48 Veff
AC-12: 2 A -1150 V
AC-12: 2 A -220/240 V
DC-12: 0,2 A -24 Veff
DC-12: 0,2 A -48 Veff
DC-12: 0,2 A -1150 V
DC-12: 0,2 A -220/240 V
|
Minimális teljesítmény
|
100 mA -24 Veff
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Készlet tartalma
|
Housing
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|