|
|
|
LV480868
Oldalsó takarólemez ajtókivágáshoz 850 mm, szakaszolókapcsoló-biztosító
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó kivágás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,900 cm
|
1.csomag hossza
|
84,800 cm
|
1. csomag súlya
|
110,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
28,400 cm
|
2. csomag hossza
|
104,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,500 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
42,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
31,000 kg