|
|
|
LV480879
ISFL250-630 üres műanyag doboz (72x72mm), szakaszolókapcsoló-biztosító
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT
|
Kiegészítő jellemzők
Kivágási méretek
|
72 x 72 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,800 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
76,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,987 kg