|
|
|
LV480884
ISFL160 1 CT áramváltó blok 150/1A-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ISFL250...630
|
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
3 áramváltó
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Áramtranszformátor arány
|
150/1 A
|
Fogyasztás [VA]
|
2,5 VA
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Áramtranszformátor típus
|
1. mérési osztály
|
Maximum safety factor
|
5
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
VDE 0435
IEC 60044-1
BS 7671
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Magasság
|
328,5 mm
|
Szélesség
|
49,5 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,7 cm
|
1.csomag hossza
|
37,0 cm
|
1. csomag súlya
|
271,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,186 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|