|
|
|
LV480885
ISFL250-630 1 CT áramváltó blok 150/5-cl 1-2,5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ISFL160
ISFT100
|
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFL250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT ISFL400
FuPacT Fupact ISFT ISFT100
FuPacT Fupact ISFT ISFL1250
|
Áramtranszformátor arány
|
150/5 A
|
Fogyasztás [VA]
|
2,5 VA
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Áramtranszformátor típus
|
1. mérési osztály
|
Maximum safety factor
|
5
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
VDE 0435
IEC 60044-1
BS 7671
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Magasság
|
78 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
156,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,695 kg
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
Megfelelő