|
|
|
LV480889
ISFL250-630 kábelre rögzíthető transzformátor, szakaszolókapcsoló-biztosító
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csipesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,575 kg