|
|
|
LV480890
Fupact ISFL 1250 4 X 240MN² csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFL1250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Sínek240 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
48 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
Mágneskapcsoló: 25 N.m kábel
Control: 40 N.m fázis és nulla
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,1 cm
|
1.csomag hossza
|
31,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,705 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,176 kg
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
Megfelelő