|
|
|
LV480905
Fupact ISFL160 185mm gyűjtősín rögzítő horgok
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ISFL250...630
|
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Horog
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH00
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Közvetlen
|
Berendezésszerelő konzol
|
Megemelt tartó
|
Szerelési támogatás
|
Összekötősínek 5…10 mm
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Csatlakozó típusa
|
M8
|
Csatlakozási pozíció
|
Függőleges
|
Meghúzási nyomaték
|
7 N.m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
117,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,135 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|