|
|
|
LV481110
FuPact GS 10 db kiegészítő segédérintkezőhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT FuPacT GS
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
541,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
25,312 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|