|
|
|
LV481203
FuPact GS kábelcsatlakozó 3x400A 50/300
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szorítókapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT FuPacT GS GSB400 kikapcsolási figyelmeztetés
FuPacT FuPacT GS GSD400 kikapcsolási figyelmeztetés
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[In] névleges áramerősség
|
400 A
|
Vezető anyaga
|
Alumínium/réz
|
Csatlakozás típusa
|
Sínek 1 kábel 50…300 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
538,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,405 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|