|
|
|
LV481444
FuPact GS SDF 400A 4P DIN 2 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék neve
|
FuPacT GS
|
Készülék rövid neve
|
GSD400
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kikapcsolási figyelmeztetés
|
Készülék alkalmazás
|
Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Biztosítóaljzatok száma
|
4
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Látható törés
|
Nem
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
400 A ( 35 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 33 W
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
400 A -35 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 33 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
24,4 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
50 kA -415 V (AC-1)
50 kA -6 V (AC-1)
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
220 kW -380/415 V
295 kW -660 V
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
4 NO
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Közvetlen homlokzati
Külső homlokzati
Külső jobb oldali
|
Lakatolási lehetőség
|
3 lakat
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési támogatás
|
Síntartó kengyel
|
Mechanikai tartósság
|
8000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: sínek45 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval185…240 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 25 N.m
|
Szélesség
|
318 mm
|
Magasság
|
205 mm
|
Mélység
|
149 mm
|
Nettó súly
|
6,1 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
EAC
|
Környezet
Áramütés védelmi osztály
|
II. osztály homlokprofil
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 megfelel EN 50102
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Flame resistance
|
850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,333 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
63,164 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|