Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék neve
|
FuPacT GS
|
Készülék rövid neve
|
GSD1250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kikapcsolási figyelmeztetés
|
Készülék alkalmazás
|
Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Biztosítóaljzatok száma
|
3
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH4
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Látható törés
|
Nem
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
1250 A ( 35 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 110 W
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
1250 A -35 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 110 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
154 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-3: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
100 kA -415 V (AC-1)
100 kA -6 V (AC-1)
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
750 kW -380/415 V
900 kW -660 V
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
3 NO
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső homlokzati
Külső jobb oldali
|
Lakatolási lehetőség
|
3 lakat
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelési támogatás
|
Síntartó kengyel
|
Mechanikai tartósság
|
5000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 100 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 100 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 100 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: sínek80 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 4 kábel 185 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 44 N.m
|
Szélesség
|
442 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Mélység
|
289 mm
|
Nettó súly
|
25 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
EAC
|