Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LV510415 |
Schneider-Electric
 
LV510415 picture- web-product-data-sheet
LV510415
EasyPact CVS100F 4P 36kA komplett megszakító TM63D 4P4D kioldóval és VIGI MH modullal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyPact
Termékválaszték Easypact CVS100...250
Termék neve EasyPact CVS
Készülék rövid neve Vigi CVS100F
Termék vagy alkatrész típusa Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 4d
Earth leakage protection (Vigi add on) Van
Névleges áramerősség 63 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC
[Icu] Breaking capacity 36 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 63 A -40 °C
Védelem típusa Rövidzár
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Szivárgóáram védelem
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód F
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 18 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Nulla helyzete Bal
Mechanikai tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Kapcsoló
Termikus védelem beállítási tartomány 44,1…63 A
Semleges védelmi beállítás 1 x Ir (4d)
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Állítható
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 0,7...1 x In
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Rögzített
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 500 A
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése MH
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa Állítható 5 beállítás
IDn szivárgóáram érzékenység beállítás 0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus Állítható 5 beállítás
[Δt] szivárgóáram időkésleltetés beállítás 0 ms 40 ms
60 ms 140 ms
150 ms 300 ms
310 ms 800 ms
Érintkező helyzetjelző Igen
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros csatlakozók
Csatlakozásosztás 35 mm
Kompatibilitási kód CVS100
Szélesség 140 mm
Mélység 86 mm
Magasság 236 mm
Nettó súly 2,2 kg
Környezet
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 16.0047X
GOST
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi szint IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő