|
|
|
LV510937
EasyPact CVS100BS 3P 25kA komplett megszakító TM80D 3P3D kioldóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termékválaszték
|
Easypact CVS100...250
|
Termék neve
|
EasyPact CVS
|
Készülék rövid neve
|
CVS100BS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3d
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
Nincs
|
Névleges áramerősség
|
80 A -40 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] Breaking capacity
|
25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -200/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Kioldóegység megnevezése
|
TM-D
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
80 A -40 °C
|
Védelem típusa
|
Túlterhelés elleni védelem (tartós)
Pillanatnyi rövidzár védelem
|
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
BS
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
25 kA -200/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
17 kA -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
13000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
56…80 A
|
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
|
Állítható
|
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
|
0,7...1 x In
|
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Rögzített
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
640 A
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozásosztás
|
35 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS100
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Magasság
|
130 mm
|
Nettó súly
|
0,78 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CCC
cCSAus
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
822,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,0 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
20,215 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körkörösségi profil
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1973
|
|
|