[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
BS
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
25 kA -200/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
17 kA -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Mechanikai tartósság
|
13000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
14…20 A
|
Semleges védelmi beállítás
|
Nincs védelem (3d)
|
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
|
Állítható
|
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
|
0,7...1 x In
|
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Rögzített
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
300 A
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS100
|
Szélesség
|
100 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Magasság
|
130 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|