|
|
|
LV525427
EasyPact CVS250NA 3P 50kA szakaszolókapcsoló 250A VIGI MH modullal
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easypact CVS100...250
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termék neve
|
EasyPact CVS
|
Készülék rövid neve
|
Vigi CVS400F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földzárlat megszakítókapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
250 A -50 °C
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval
4,9 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
NA
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN 60947-4-1
Igen megfelel IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A
AC-23B
|
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése
|
MH
|
Szivárgóáram-védelem
|
Van
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1,35 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
3,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
3,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa
|
Állítható 5 beállítás
|
IDn szivárgóáram érzékenység beállítás
|
1 A
3 A
0,03 A
0,3 A
10 A
|
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus
|
Állítható 4 beállítás
|
Dt maradvány földzárlati időkésleltetés beállítás
|
310 ms
60 ms
0 ms
150 ms
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus megfelel IEC 60947-3
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 6500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
AC-23B: 6500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Magasság
|
236 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
86 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
GOST
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,2 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
2,3 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|