[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
F
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
23 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
6000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
224…320 A
|
Semleges védelmi beállítás
|
1 x Ir (4d)
|
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
|
Állítható
|
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
|
0,7...1 x In
|
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Állítható
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
5...10 x In
|
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése
|
MB
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A osztály
|
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa
|
Állítható 5 beállítás
|
IDn szivárgóáram érzékenység beállítás
|
0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
|
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus
|
Állítható 4 beállítás
|
[Δt] szivárgóáram időkésleltetés beállítás
|
0 ms 40 ms
60 ms 140 ms
150 ms 300 ms
310 ms 800 ms
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS400
|
Szélesség
|
185 mm
|
Mélység
|
110 mm
|
Magasság
|
355 mm
|
Nettó súly
|
6,3 kg
|