|
|
|
LV540400
EasyPact CVS400 NA 3P 400 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easypact CVS400...630
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termék neve
|
EasyPact CVS
|
Készülék rövid neve
|
CVS630F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
400 A -50 °C
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
105 kA hálózatoldali védelem megszakítóval
7,1 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
NA
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN 60947-4-1
Igen megfelel IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC-23B
AC-22A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
1,93 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus megfelel IEC 60947-3
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
AC-23B: 4000 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Magasság
|
255 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
110 mm
|
Nettó súly
|
6,05 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
EN 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
GOST
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29 cm
|
1. csomag súlya
|
4,962 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
15,652 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|