|
|
|
LV540552
EasyPact CVS400N 3P 50kA komplett megszakító MA320 3P3D kioldóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termékválaszték
|
Easypact CVS400...630
|
Termék neve
|
EasyPact CVS
|
Készülék rövid neve
|
CVS400NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramkör-megszakító
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3d
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
Nincs
|
[In] névleges áram
|
320 A -40 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC
|
[Icu] Breaking capacity
|
70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Kioldóegység megnevezése
|
MA
|
Kioldóegység technológia
|
Mágneses
|
Kioldó egység névleges értékek
|
320 A -40 °C
|
Védelem típusa
|
Rövidzár
|
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
32 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
6000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa
|
Állítható
|
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
|
6...13 x In
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Állítható
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
6...13 x In
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS400
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
110 mm
|
Magasság
|
255 mm
|
Nettó súly
|
4,7 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-3
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
GOST
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60664-1
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,400 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
6,039 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,117 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|