Schneider-Electric
 
LV563349 picture- web-product-data-sheet
LV563349
EasyPact CVS630N 4P 50kA komplett megszakító TM600D 4P3D kioldóval és VIGI MB modullal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyPact
Termékválaszték Easypact CVS400...630
Termék neve EasyPact CVS
Készülék rövid neve Vigi CVS630NA
Termék vagy alkatrész típusa Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok leírása 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Van
Névleges áramerősség 600 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC
[Icu] Breaking capacity 70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
42 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 600 A -40 °C
Védelem típusa Rövidzár
Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Szivárgóáram védelem
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód N
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
32 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Nulla helyzete Bal
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam 4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Kapcsoló
Termikus védelem beállítási tartomány 420…600 A
Semleges védelmi beállítás Nincs védelem (3d)
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Állítható
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 0,7...1 x In
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 4...8 x In
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése MB
Földzárlatvédelmi osztály A osztály
AC osztály
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa Állítható 5 beállítás
IDn szivárgóáram érzékenység beállítás 0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus Állítható 4 beállítás
[Δt] szivárgóáram időkésleltetés beállítás 0 ms 40 ms
60 ms 140 ms
150 ms 300 ms
300 ms 800 ms
Érintkező helyzetjelző Igen
Rögzítés Síntartó kengyel
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros csatlakozók
Csatlakozásosztás 45 mm
Kompatibilitási kód CVS630
Szélesség 185 mm
Mélység 110 mm
Magasság 355 mm
Termék súlya 7,1 kg
Környezet
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Terméktanúsítványok GOST
IEC-Ex INE 16.0047X
Áramütés védelmi osztály II osztály
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
IP védettségi szint IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 24,4 cm
1. csomag szélessége 21,0 cm
1.csomag hossza 30,0 cm
1. csomag súlya 8,039 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3152