[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
32 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
4000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
LSoI
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
|
Állítható 9 beállítás
|
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
|
250...630 A
|
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
|
Rögzített
|
Hosszú ideju késleltetési beállítás
|
5,5 s -7,2 x Ir
8 s -6 x Ir
200 s -1,5 x Ir
|
Termikus memória
|
Igen
|
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa
|
Állítható 9 beállítás
|
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
|
1.5...10 x Ir
|
Rövid idejű késleltetés beállítási típus
|
Rögzített
|
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
|
Rögzített
|
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
|
11 x In
|
Szivárgóáram bővítőmodul megnevezése
|
MB
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A osztály
AC osztály
|
Szivárgóáram érzékenység beállítás típusa
|
Állítható 5 beállítás
|
IDn szivárgóáram érzékenység beállítás
|
0,3 A
1 A
3 A
10 A
30 A
|
Szivárgóáram időkésleltetés beállítás típus
|
Állítható 4 beállítás
|
[Δt] szivárgóáram időkésleltetés beállítás
|
0 ms 40 ms
60 ms 140 ms
150 ms 300 ms
300 ms 800 ms
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros csatlakozók
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Kompatibilitási kód
|
CVS630
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
110 mm
|
Magasság
|
355 mm
|
Nettó súly
|
5,2 kg
|