|
|
|
LVCT00603S
BCPM bontható áramváltó 600 A, 3-as méret, 0.3V feszültségkimenettel
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
LVCT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Kimeneti feszültség
|
0.333 V
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel: 1,8 m (AWG 18...AWG 3) 600 V
|
Termék rendeltetési helye
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Áramtranszformátor típus
|
Osztott magos egyensúly
|
[In] névleges áram
|
600 A
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMB több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMC több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCC több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM4300 EM4235 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM4300 EM4302 energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 több áramkörös energiamérő
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 több áramkörös energiamérő
Acti 9 Acti 9 iERL iEM3465 energiamérő
Acti 9 Acti 9 iERL iEM3555 energiamérő
|
Mérési pontosság
|
1 % 10...100 V
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
95 %
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-15…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Szélesség
|
Belső: 62 mm
Külső: 151 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Magasság
|
Belső: 73 mm
Külső: 132 mm
|
Nettó súly
|
0,58 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,400 cm
|
1. csomag súlya
|
864,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,297 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|