Schneider-Electric
 
LVS01025 picture- web-product-data-sheet
LVS01025
2 db Prisma Plus G IP55 sarokelem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Pillérek
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Termék kompatibilitása IP55 szekrény
IP védettségi fok IP55
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Nettó súly 1,32 kg
Felületkezelés Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,3 cm
1. csomag szélessége 13,4 cm
1.csomag hossza 26,8 cm
1. csomag súlya 1,339 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,918 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre