|
|
|
LVS01067
tartó profil 21M Prisma G IP30
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT G Active
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Központi oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Egymás mellé illesztett keretekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 300 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
21
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
1080 mm
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
1.csomag hossza
|
113,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,384 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
29,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
24,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|