Schneider-Electric
 
LVS01105 picture- web-product-data-sheet
LVS01105
Prisma P rendszerhez kiegészítő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PrismaSeT P
Termékcsalád PrismaSeT
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó reteszelő készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Ajtótartozék
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény kiegészítők
Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P ajtó
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Bekapcsoló tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ajtóhoz
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa Mező
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 284,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 12,319 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre