Schneider-Electric
 
LVS01123 picture- web-product-data-sheet
LVS01123
Előlaptartó-simítókészl 08564-08566-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Szalag
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Termék kompatibilitása Előlap tartókeret
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 46 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 18 mm
Nettó súly 0,08 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 85,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 16,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,137 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre