Schneider-Electric
 
LVS03001 picture- web-product-data-sheet
LVS03001
Moduláris sín - G rendszer
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT Prisma PH
A sín típusa Moduláris
Beépített készülék Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9-OL
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között 1/2 vagy 1 modulos lámpa - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között mérőkészülék - vízszintes beszerelés
Multi9: rögzített, 2 TL között mérőkészülék - vízszintes beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között C120
1 x 4P: rögzített, 2 TL között C120
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2LE
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2ME
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2RTn
1 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120
1 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125 NA
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
Kiegészítő jellemzők
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
Függőleges modulok száma [50 mm] 2 modul(ok): 1/2 vagy 1 modulos lámpa, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
2 modul(ok): 1/2 vagy 1 modulos lámpa, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): C120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): C120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2LE, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2LE, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2ME, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2ME, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): GV2RTn, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): GV2RTn, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM20 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM20 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM20H in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM20H in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM9 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM9 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): IM9-OL in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): IM9-OL in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS100, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS125, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS160, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
2 modul(ok): mérőkészülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
2 modul(ok): mérőkészülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
2 modul(ok): mérőkészülék, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
8 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
8 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
6 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
6 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): NG125 NA, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 NA, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH10, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH10, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH21, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH21, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH99, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH99, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): C120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): C120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
9 mm-es osztások 48
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 52 mm
Szélesség 468 mm
Mélység 100 mm
Nettó súly 0,24 kg
Szín Természetes
Anyag Fém
Környezet
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,200 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 47,000 cm
1. csomag súlya 234,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 14,000 cm
2. csomag szélessége 48,000 cm
2. csomag hossza 50,000 cm
2. csomag súlya 6,470 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 62,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 88,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre