Schneider-Electric
 
LVS03118 picture- web-product-data-sheet
LVS03118
Mounting Plate, PrismaSeT P, for Fupact GS 63-160A, 3P/4P, rotary handle, Horiz & Vert
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között GS100...160 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - vízszintes beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között GS50...63 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - vízszintes beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között GS100...160 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között GS50...63 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 5 modul(ok): GS50...63, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): GS100...160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Functional unit 600 mm PrismaSeT G Fupact GS50...63 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 1 közvetlen 50 mm
600 mm PrismaSeT G Fupact GS100...160 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 1 közvetlen 50 mm
600 mm PrismaSeT G Fupact GS50...63 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 2 közvetlen 5 50 mm
600 mm PrismaSeT G Fupact GS100...160 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 2 közvetlen 5 50 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,800 cm
1. csomag szélessége 23,000 cm
1.csomag hossza 47,000 cm
1. csomag súlya 1,500 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 8,048 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre