Schneider-Electric
 
LVS03120 picture- web-product-data-sheet
LVS03120
Szerelőlap ISFT100 függőleges
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékcsalád PrismaSeT G
Termék vagy komponens típusa Szerelőlemez rögzített része
Tartozék / alkatrész kategóriája Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitás PrismaSeT (PrismaSeT G) tokozás
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 5 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT100 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 7 modul(ok): ISFT100, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
7 modul(ok): ISFT100, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok IEC 61439-3
Termék minősítések AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkidolgozás Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 600 mm
Magasság 300 mm
Súly 0,98 kg
Functional unit 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 7 150 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 7 150 mm
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,8 cm
Package 1 Width 10,2 cm
Package 1 Length 47 cm
Package 1 Weight 1,1 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 19,7 cm
Package 2 Width 39 cm
Package 2 Length 58 cm
Package 2 Weight 5,56 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 36 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 33,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék