|
|
|
LVS03122
Szerelőlap-sínes rögzítés ISFT160
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100N - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT160 függőleges beszerelés
6 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT100N függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
8 modul(ok): ISFT100N, hátsó csatlakozás gyűjtősínen in 600 mm Szélesálló szekrény
8 modul(ok): ISFT100N, hátsó csatlakozás gyűjtősínen in 600 mm Szélesfali szekrény
8 modul(ok): ISFT160, hátsó csatlakozás gyűjtősínen in 600 mm Szélesálló szekrény
8 modul(ok): ISFT160, hátsó csatlakozás gyűjtősínen in 600 mm Szélesfali szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
250 mm
|
Nettó súly
|
4,26 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT100N rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 6 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8 100 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT100N rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 6 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8 100 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8 75 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8 75 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
45,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,119 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
21,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
77,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|