Schneider-Electric
 
LVS03293 picture- web-product-data-sheet
LVS03293
Homloklap "G" Vigi NSX250 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kábelcsatorna
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés
Működési helyzet Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 300 mm
Csatlakozási pozíció Mellső csatlakozású
Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 11
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 550 mm
Szélesség 300 mm
Nettó súly 1,16 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 11
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 11
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm Prisma PH Pack szekrény Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm Prisma PH Pack szekrény Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm Prisma PH Pack szekrény Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
300 mm Prisma PH Pack szekrény Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 26,5 cm
1.csomag hossza 56,5 cm
1. csomag súlya 1,16 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 16,644 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 43,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 76,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre