Schneider-Electric
 
LVS03352 picture- web-product-data-sheet
LVS03352
Átlátszó homloklap, 4 M-os, W=250mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
PrismaSeT PrismaSeT P kábelcsatorna
Előlap típusa Átlátszó
Beépített készülék TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
4 x 3P: szerelési tartozék tartó: TeSys U vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Üveg
Felületkezelés Textured
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 200 mm
Szélesség 300 mm
Nettó súly 0,54 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 5
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 4
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 4 közvetlen 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 21,5 cm
1.csomag hossza 26,5 cm
1. csomag súlya 613,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,538 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre